Publique sus productos
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain - TPO

    Traducido por Google,

    • Brida recubierta de TPO.
    • El anillo de sujeción se atornilla en el anillo de montaje de ajuste por compresión.
    • Tornillo de acero inoxidable que sujeta el filtro de aluminio fundido a presión.
    • Sin montantes verticales que interfieran con la membrana.
    • El montaje del anillo de sujeción inferior está incrustado en el recipiente de drenaje. No hay pernos que penetren en el cuerpo del desagüe.
    • Filtro de fundición de aluminio.
    • Todos los sujetadores son de acero inoxidable.
    • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4.
    • Para garantizar un sellado completo, este producto funciona mejor cuando se usa con Blue Drain Seal de Menzies.
    • También disponible como modelo de salida No Hub.
    • Menzies TPO Direct Weld™ para instalación rápida en sistemas de techado TPO.
    • Tubos más largos disponibles.

    011018

    Etiquetas de productos:
    Desagües de taza de aluminio, Desagües de taza, productos revestidos, Desagües de aluminio comercial, Desagües de aluminio plano, retechado, Recubierto de olefina termoplástica, TPO, Desagües de aluminio de tamaño inferior



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclamptite-aluminum-tpo
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosClamp-Tite Aluminum Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioOlefina termoplástica (TPO)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniClass Roof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos