Publique sus productos
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Traducido por Google,

Los modelos de difusores direccionales de aluminio de la serie 5500 brindan una solución estéticamente agradable para los requisitos de distribución de aire, independientemente de las configuraciones de la habitación.

  • Disponible en patrones de aire direccionales de 1, 2 vías opuestas, 2 vías en esquina, 3 y 4 vías
  • Los núcleos son fáciles de quitar con pestillos accionados por resorte, no se requieren herramientas
  • Las aspas del deflector de la serie 5500 incluyen un labio horizontal, lo que convierte a este difusor en una opción excelente para aplicaciones de alta inducción
  • La serie 5500 es una excelente opción para aplicaciones VAV
  • La serie 5500 está disponible con paletas de inducción opcionales
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCeiling Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica