Disponible en configuraciones de 8', 10' o 12' o configuraciones personalizadas
Almacenamiento temporal: el compartimento proporciona almacenamiento exclusivo para instrumentos sucios antes del procesamiento. Las puertas se abren automáticamente y están disponibles con un sistema de deslizamiento de aire manos libres. Las ventanas iluminadas en rojo indican el espacio dedicado al material contaminado.
Gestión de residuos: el módulo de acero inoxidable incluye contenedores de residuos de tamaño completo y de riesgo biológico. Disponible con el sistema de deslizamiento de aire manos libres.
Cajón de remojo previo: el cajón incluye una tina de acero inoxidable integrada con una canasta coladora que admite hasta tres cassettes IMS® de tamaño completo (solo disponible en un limpiador ultrasónico no empotrado).
Enjuague y manipulación: escurridor integrado con fregadero de acero inoxidable bajo encimera y grifo rociador extensible activado por patada.
Estación de envoltura: se proporcionan dos cajones de envoltura de tamaño completo para envolver casetes IMS.
Soporte del esterilizador: los estantes deslizables incluyen una superficie de drenaje a prueba de humedad y un frente de acero inoxidable.
Despensa de almacenamiento seguro: proporciona un área segura para casetes esterilizados, la despensa de almacenamiento se desliza y gira 180 grados, lo que permite un fácil acceso a las cestas ajustables. Las ventanas iluminadas en azul indican un ambiente limpio.
Construcción de tacos de madera con panel de ¾ de pulgada
Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm
Asas de níquel cepillado.
Bisagras ocultas de acero de cierre suave
Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa