Publique sus productos
F1100-C-S Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-S Square Floor Drain

Traducido por Google,

Mifab® Serie F1100-CS Drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante y filtro estándar reforzado (especificar tamaño), cuadrado (especificar acabado del material). (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB F1100-S).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1100-C-S
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos