Publique sus productos
T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-300 3″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

Traducido por Google,

Válvula antirretorno de hierro fundido lacado Serie BV1200-R MIFAB® sin entrada y salida de cubo, tapa empernada con empaque, válvula antirretorno automática de tipo flapper de pvc, extensión de hierro fundido lacado para recibir la extensión de la tubería (de terceros) y cubierta de acceso escorada de níquel bronce.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBV1200-R
  • Familia de productoBackwater Valves
  • Grupo de productosHorizontal Backwater Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage