Publique sus productos
MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer
MIFAB

MI-100 Electronic Enclosed Trap Seal Primer

Traducido por Google,
El MI-100 está diseñado para la distribución equitativa de agua a todos los puertos. Es la solución perfecta para evitar que el gas de alcantarillado ingrese al edificio desde los desagües del piso que se usan con poca frecuencia. El MI-100 se puede ubicar en cualquier parte del suministro de agua y está diseñado para permitir que el propietario del edificio ajuste la frecuencia y la cantidad de suministro de agua a través de un temporizador y una válvula solenoide de acero inoxidable. Un colector asegura que se entregue un mínimo de 2 onzas de agua a cada puerto durante un período de veinticuatro horas. La unidad debe montarse 12” por encima del piso terminado por cada 20' de línea de suministro de agua. El MI-100 se puede instalar con una cubierta de gabinete. El sistema es capaz de cebar de 1 a 30 sifones de drenaje de piso. El MI-100 es práctico para servir muchas trampas de drenaje de piso en edificios de uso poco frecuente, como centros de convenciones e instalaciones deportivas. El MI-100 está fabricado con materiales sin plomo que entran en contacto con el agua.
Especificaciones
  • SKUs: MI-100-5, MI-100-10, MI-100-15, MI-100-20, MI-100-25, MI-100-30
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-100-5-electronic-enclosed-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosElectronic
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets