Publique sus productos
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Traducido por Google,

La puerta de acceso empotrada de la serie MIFAB® CAD-DW está diseñada para usarse en superficies acústicas, de paneles de yeso o de azulejos. El panel de la puerta está empotrado 5/8” (15) para permitir la inserción de varios tipos de material. El marco exterior tiene un cordón de cinta de yeso galvanizado. El cemento para paneles de yeso se puede aplicar sobre el rebordeado al mismo tiempo que se unen y esquinas los paneles de yeso. Tiene un acabado blanco único.

Especificaciones
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Especificaciones técnicas
  • Referenciacad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors