Publique sus productos
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

Traducido por Google,

La puerta de acceso de la serie MIFAB® CAD-FL está diseñada para instalarse al ras en superficies de paneles de yeso o yeso. El panel de la puerta está al ras del marco. Cuando se instala al ras de la pared o el techo, solo queda expuesto el panel de la puerta. Un soporte de montaje está empotrado a 5/8” (15) de la puerta. Tiene un acabado blanco único.

Especificaciones
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Especificaciones técnicas
  • Referenciacad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de productosUniversal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors