Publique sus productos
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

Traducido por Google,
La serie CE está diseñada para soporte extendido de sistemas de tuberías de gas y refrigeración, bandejas de cables, conductos eléctricos, líneas múltiples, equipos HVAC y muchas otras aplicaciones. Es adecuado para la mayoría de los tipos de material para techos u otras superficies planas.
Especificaciones
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Especificaciones técnicas
  • Referenciace10-extension-series
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosRubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Código ETIMEC011121
  • Nombre ETIMPipe support
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports