Publique sus productos
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1100-CN Desagüe de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, y 7” (178) o 9” (235) (especifique N7 o N9) (especifique el acabado del material ) rejilla del tractor. (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB F1100-N).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit