Publique sus productos
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1100-C-RS Desagüe de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primario y secundario para membrana impermeabilizante y filtro rectangular "RS" (especificar tamaño) (especificar acabado del material). (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB F1100-RS). Tenga en cuenta que el filtro de tamaño 5"x17" está disponible solo en acero inoxidable. Para RS48, el estilo de rejilla es diferente en comparación con el modelo más grande.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos