Publique sus productos
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

Traducido por Google,
MIFAB® Serie F1100-C-SD Drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, y estándar reforzado ("SD6") cuadrado de 6" x 6" (152 x 152 ) (especificar acabado del material) colador con tapa maciza abatible y rejilla secundaria. (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB F1100-SD).
Especificaciones
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1100-c-sd-square-floor-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos