Publique sus productos
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
    Zurn

    Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier

    4.2 de 5 estrellas4.2(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    Z1201-N_3

    Sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón horizontal EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y sin cubo de 3” [76 mm]
    conexiones. El sistema incluye un conector principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con barrido hidromecánicamente optimizado y extensión de 2"
    Ventilación de [51 mm], placa frontal con junta ajustable, soportes para pies ranurados prefabricados montados en el piso con soporte prefabricado de anclaje superior
    base, amarre de anclaje trasero de 1/2” [13 mm] de alta resistencia, pernos de fijación, molduras, protectores de pernos, junta “Neo-Seal” adherida y
    resistente a la corrosión, ajustable de 3” [76 mm] de diámetro. Acoplamiento de X 6” [152 mm] con tapa de prueba integral diseñada para aumentar la velocidad del flujo
    y transporte de línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 500 lbs [227 kg]
    clasificación.

    Z1201-N_4

    Sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón horizontal EZCarry® con canal de agua de alto rendimiento y sin cubo de 4” [102 mm]
    conexiones. El sistema incluye un conector principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con barrido hidromecánicamente optimizado y extensión de 2"
    Ventilación de [51 mm], placa frontal con junta ajustable, soportes para pies ranurados prefabricados montados en el piso con soporte prefabricado de anclaje superior
    base, amarre de anclaje trasero de 1/2” [13 mm] de alta resistencia, pernos de fijación, molduras, protectores de pernos, junta “Neo-Seal” adherida y
    resistente a la corrosión, ajustable de 3” [76 mm] de diámetro. Acoplamiento de X 6” [152 mm] con tapa de prueba integral diseñada para aumentar la velocidad del flujo
    y transporte de línea. El sistema EZCarry® cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 500 lbs [227 kg]
    clasificación

    Cumplimiento:

    ASME A112.6.1M

    Características:

    • Impulse los desechos hasta 3 veces más lejos, reduciendo la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
    • Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb.
    • Instale más rápido con funciones que ahorran mano de obra en un sistema un 30% más liviano
    • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar el transporte de la línea de desechos
    • Mantenga un ambiente sanitario con accesorios montados en la pared
    • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud adecuada desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ de Zurn, pendiente de patente.
    • Reduzca el tiempo de ajuste con molduras ensambladas en fábrica y pies universales preestablecidos a una altura de instalación de 5-1/2".

    Palabras clave: Porta-inodoros, EZCarry, Z1201-N, Z1201, armario, porta-inodoro, 1201-N, 201-N, Z1203, porta-inodoro, Porta-inodoro Zurn, Porta-inodoro Zurn, Porta-inodoro Zurn, Porta-inodoro Zurn, porta-inodoro suspendido, portador de inodoro, portador de inodoro, portadores de inodoro, portadores de plomería, portadores

    Modelos adicionales disponibles: Z1201-NL3 | Z1201-NR3 | Z1201-NL4 | Z1201-NR4 |Z1201-NL4-XB | Z1201-NL3-XH | Z1201-NR4-XH | Z1201-NR3-XH

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z1201-n
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición6
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011338
    • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets 
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica