Publique sus productos
F1100-EF Round Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EF Round Funnel Floor Drain

Traducido por Google,

Mifab® Serie F1100-EF Desagüe de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, orificios de drenaje y conjunto de embudo redondo estándar de 4” (102) (especifique el acabado del filtro) con tornillos de llave allen resistentes al vandalismo. (Para pisos de membrana, use la serie MIFAB F1100-C-EF).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF1100-EF
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains