Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Inicio
Categorías
Fontanería
Drenaje
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Disponible en Estados Unidos
MIFAB
Seguir
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Traducido por Google,
Ver original
Mifab® Serie F1230 Desagüe de piso de hierro fundido lacado con filtro estándar (especifique el acabado del material) de 5” (127) de diámetro (especifique el acabado del material).
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Familia de producto
Drains
Grupo de productos
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-02-26
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Instrucciones de instalación
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Descripción técnica
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Hierro fundido
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Drenaje
Código Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Descripción Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Sanitary Drains
Número OmniClass
23-31 27 00
Título OmniClass
Floor Drains
CSI UniFormat II Código
D20
CSI UniFormat II Título
PLUMBING
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Descargar
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Descargar
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Descargar
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Descargar
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Descargar
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Descargar