Publique sus productos
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1510 Drenaje de piso de hierro fundido lacado con cuerpo de sumidero profundo, brida de anclaje ancha, orificios de drenaje y collarín ajustable con rejilla de arrastre cuadrada de hierro dúctil para trabajo pesado con abrazadera de membrana de superficie de cuatro piezas, cubeta de sedimentos y área libre de 51 in² (32,903²) ).
Especificaciones
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage