Publique sus productos
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1600-C Sumidero de piso de hierro fundido lacado con cuerpos superior e inferior y bridas de anclaje, anillos de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, compensador de expansión de neopreno y acabado satinado estándar reforzado (especificar diámetro) (especificar material) acabado) colador.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Isolation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains