Publique sus productos
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

Traducido por Google,
Embudo de residuos indirectos de hierro fundido lacado serie MIFAB® F1780. Se utiliza en hospitales y laboratorios con líneas de residuos indirectas instaladas sobre el suelo. El embudo recibirá agua condensada, goteo o residual de las líneas indirectas de desagüe. La trampa de sello profundo MI-950 de MIFAB conectada a la serie M-500 de imprimadores de sello de trampa de MIFAB se recomienda para usar con el F1780 para evitar que los gases de alcantarillado ingresen a la habitación. Se usa en hospitales y laboratorios con líneas de desechos indirectas instaladas sobre el piso. El embudo recibirá agua condensada, goteo o residual de las líneas indirectas de desagüe. La trampa de sello profundo MI-950 de MIFAB conectada a la serie M-500 de imprimadores de sello de trampa de MIFAB se recomienda para usar con el F1780 para evitar que los gases de alcantarillado ingresen a la habitación. Se usa en hospitales y laboratorios con líneas de desechos indirectas instaladas sobre el piso. El embudo recibirá agua condensada, goteo o residual de las líneas indirectas de desagüe. Se recomienda el uso de la trampa de sello profundo MI-950 de MIFAB conectada a la serie M-500 de imprimadores de sello de trampa de MIFAB con el F1780 para evitar que los gases de alcantarillado ingresen a la habitación.
Especificaciones
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1780-indirect-waste-funnel
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015En_50_30
  • Descripción Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains