FS1940-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″ with Flange
Traducido por Google,
Serie MIFAB® FS1940-FL, 12” x 12” x 10” de profundidad calibre 16, área de piso sanitario todo tipo 304 (CF8) de acero inoxidable y drenaje indirecto de desechos completo con borde asegurado de acero inoxidable fundido y rejilla con llave Allen acero inoxidable a prueba de vandalismo tornillos, brida de anclaje de acero inoxidable con orificios de drenaje y filtro de cúpula antisalpicaduras.