Publique sus productos
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

Traducido por Google,
MIFAB® Serie FS1930-FL 12” x 12” x 8” de profundidad Calibre 16, All Type 304 (CF8) área de piso sanitario de acero inoxidable y desagüe indirecto completo con borde de acero inoxidable fundido asegurado y rejilla con tornillos de acero inoxidable a prueba de vandalismo con llave Allen , brida de anclaje de acero inoxidable con orificios de drenaje y filtro de cúpula antisalpicaduras.
Especificaciones
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de productosStainless Steel Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit