Publique sus productos
HY-6500-NPB Post Hydrant
MIFAB

HY-6500-NPB Post Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® Serie HY-6500-NPB Hidrante de poste anticongelante con cabezal de bronce expuesto y conexión de entrada combinada de 3/4” (19) hembra y 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de acero galvanizado de 1” (25), fundición de cabeza de bronce de alta resistencia con conjunto de tuerca de cabeza, varilla de operación de acero galvanizado de 3/8” (9) de diámetro, protección decorativa de la carcasa, orificio de drenaje roscado de 1/8” (3) en la cola de bronce y una llave de operación.
Especificaciones
  • SKUs: HY-6502-NPB, HY-6503-NPB, HY-6504-NPB, HY-6505-NPB, HY-6506-NPB, HY-6507-NPB, HY-6508-NPB, HY-6509-NPB, HY-6510-NPB
Especificaciones técnicas
  • Referenciahy-6500-npb-post-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFreeze-Proof Yard Hydrants
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings