Publique sus productos
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® MHY-40 Serie ASSE 1019-B hidrante de pared frío y caliente sin congelación, autodrenante, de tipo expuesto, aprobado con ASS .E. Rompe-vacío integral antisifón homologado 1011 con conexión de manguera macho de 3/4”. Conjunto de hidrante completo con selección de control de temperatura caliente y fría, émbolo de neopreno de una pieza para controlar el flujo, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de latón resistente, carcasa de cabeza de bronce cromado resistente y placa frontal cromada. La llave en T suelta se suministrará con cada hidrante.
Especificaciones
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosWall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings