Publique sus productos
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-40 Soporte para lavabo con brazo expuesto montado en el piso con brazos de soporte expuestos de hierro fundido, ajustables, lacados en blanco. Completo con soportes de soporte de brazos ajustables e invertibles de hierro fundido lacado, varilla de alineación, dos montantes de acero estructural lacado de 2” x 1” x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y accesorios de montaje.
Especificaciones
  • SKUs: MC-40
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-40-fixture-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Descripción Uniclass 2015Sink supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniClass Lavatory Units