Publique sus productos
R1200 Large Sump Roof Drain
MIFAB

R1200 Large Sump Roof Drain

Traducido por Google,
MIFAB® Serie R1200 Drenaje de techo de sumidero profundo de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 15” de diámetro, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido grande con tope integral para grava y filtro de cúpula de polietileno autoblocante estándar con un área libre de 125 pulgadas cuadradas.
Especificaciones
  • SKUs: R1202, R1203, R1204, R1205, R1206, R1208
Especificaciones técnicas
  • Referencialarge-sump-roof-drain-2
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage