Publique sus productos
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

Traducido por Google,
MIFAB® Serie R1200-BUV Drenaje de techo con sumidero profundo de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 15” de diámetro, receptor de sumidero, extensión fija con empaque (especifique la altura-2”, 3” o 4”- V2,-V3 o -V4), abrazadera debajo de la plataforma , anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido con tope de grava integral y filtro de cúpula de polietileno autoblocante estándar con un área libre de 125 pulgadas cuadradas.
Especificaciones
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Especificaciones técnicas
  • Referencialarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos