Publique sus productos
MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10 Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier

Traducido por Google,
Serie MIFAB® MC-10 (especifique -L para el diseño izquierdo o -R para el diseño derecho) soporte para inodoro simple, horizontal, ajustable, con accesorio de hierro fundido lacado, 4” (102) sin desagüe del cubo, 2” (51) sin cubo conexión de ventilación, placa frontal ajustable con junta de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso, niple ajustable de ABS con rosca cónica de 8” con tapa de prueba integral, junta de vaso de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, tuercas ciegas con acabado cromado pulido y amarre de anclaje trasero apoyo hacia abajo.
Especificaciones
  • SKUs: MC-10L, MC-10R
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-10-horizontal-adjustable-water-closet-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosHorizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets