Publique sus productos
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Bota de bajante de 4 x 3 [102 x 76], cuerpo y correa de hierro fundido con revestimiento Dura con orificios fundidos de 1/4 [6] de diámetro para pernos de cabeza plana.

Características y beneficios

* Bota de bajante de 4" x 3"

* Transiciones de canalón rectangular a tubería de drenaje

* Puerto de limpieza opcional

Palabras clave: Bota de bajante, bota de bajante Zurn, bajante de desagüe de techo, bajante de desagüe de techo plano, detalle de desagüe de techo a bajante, 58835, Z-192,192,92

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z192
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosDownspouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniClass Roof Downspouts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica