Publique sus productos
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-21 Portador de inodoro sin ajuste, horizontal, ajustable, sencillo, montado en el piso, conexión de desagüe de salida posterior de 4” (102) (especifique que no sea con cubo o roscado), placa frontal ajustable de hierro fundido lacado, soportes universales para pies de hierro fundido montados en el piso , niple ajustable de ABS con rosca cónica de 8” con tapa de prueba integral, empaque de tazón de neopreno, herrajes, protectores de varilla roscada, tuercas ciegas de acabado cromadas pulidas y soporte de amarre de anclaje trasero.
Especificaciones
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING