Publique sus productos
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

Traducido por Google,
MIFAB® Serie MC-41 Soporte para lavabo con brazo oculto montado en el piso con brazos de soporte ocultos de hierro dúctil, ajustables y lacados. Completo con soportes de soporte de brazo ajustables e invertibles de hierro fundido lacado, niples de acero ajustables con contratuerca y tornillos de fijación, varilla de alineación, dos montantes de acero estructural lacado de 2” x 1” x 1/8” de espesor con pies de acero soldado de 3” x 4 ½” y herrajes para nivelar y bloquear accesorios.
Especificaciones
  • SKUs: MC-41
Especificaciones técnicas
  • Referenciamc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de productosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Descripción Uniclass 2015Sink supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment