Publique sus productos
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

Traducido por Google,
Hidrante de jardín anticongelante serie MIFAB® MHY-68 con cabeza de fundición de hierro fundido de servicio pesado y manija de elevación con función de bloqueo y conexión de entrada combinada de 3/4” (19) hembra y 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de acero galvanizado de 1” (25), fundición de cabeza de bronce de alta resistencia con conjunto de tuerca de cabeza, varilla de operación de acero galvanizado de 3/8” (9) de diámetro y una rosca de 1/8” (3) puerto de drenaje en la cola de bronce.
Especificaciones
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-68-yard-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFreeze-Proof Yard Hydrants
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment