MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
Traducido por Google,
MIFAB® MHY-45 Serie ASSE 1019-B hidrante de pared de tipo encapsulado, autodrenante, anticongelante, caliente y frío, aprobado, con interruptor de vacío integral antisifón aprobado por ASSE 1011 con conexión de manguera macho de 3/4". Conjunto de hidrante completo con selección de control de temperatura fría y caliente, émbolo de neopreno de una pieza para controlar el flujo, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de latón de alta resistencia, fundición de cabeza de bronce cromado de alta resistencia, placa frontal cromada y caja de bronce de níquel pulido con cerradura con bisagra cubrir. La llave en T suelta se suministrará con cada hidrante.