Publique sus productos
MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

Traducido por Google,
MIFAB® serie MHY-58 hidrante de techo autodrenante, anticongelante, con conexión de manguera macho de 3/4” con cabeza de fundición de hierro fundido de alta resistencia y manija de elevación con función de bloqueo y combinación hembra de 3/4” (19) y 1” ( 25) conexión de entrada macho. Conjunto de hidrante completo con émbolo de neopreno de una pieza, vástago de operación de bronce endurecido, carcasa de acero galvanizado de 1” (25), fundición de cabeza de bronce de alta resistencia con conjunto de tuerca de cabeza, varilla de operación de acero galvanizado de 3/8” (9) de diámetro y una rosca de 1/ Puerto de drenaje de 8” (3) en la cola de bronce.
Especificaciones
  • SKUs: MHY-58
Especificaciones técnicas
  • Referenciamhy-58-roof-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit