Publique sus productos
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

Traducido por Google,
El MI-300 está fabricado con una válvula solenoide de acero inoxidable, entrehierro, colector de cobre y controlador electrónico. La frecuencia de descarga de agua se puede ajustar para satisfacer las necesidades del edificio. El MI-300 se puede ubicar en cualquier parte del suministro de agua. Un colector está conectado a la parte inferior del MI-300 para servir hasta 5 drenajes. El MI-300 es práctico para edificios de uso poco frecuente, como centros de convenciones e instalaciones deportivas. El MI-300 se fabrica de acuerdo con la norma ANSI/ASME A112.1.2 de espacio de aire en sistemas de plomería. Se sugiere una puerta de acceso UA 18×18 para acceder al MI-300 cuando se instala en la pared.
Especificaciones
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosElectronic
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Descripción Uniclass 2015Vacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves