Publique sus productos
MI-G-L-SDH Low Rough in Hydro Mechanical Grease Interceptor with Draw Off Hose
MIFAB

MI-G-L-SDH Low Rough in Hydro Mechanical Grease Interceptor with Draw Off Hose

Traducido por Google,
Interceptor de grasa hidromecánico de acero calibre 10, fabricado con epoxi en polvo, interior y exterior, resistente a los ácidos, serie MI-GL-SDH de MIFAB.
Especificaciones
  • SKUs: MI-G-L-SDH-20, MI-G-L-SDH-35, MI-G-L-SDH-50
Especificaciones técnicas
  • Referenciami-g-l-sdh-low-rough-in-hydro-mechanical-grease-interceptor-with-draw-off-hose
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrease Traps
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment