El sello de trampa de drenaje de piso en línea de la serie MIFAB® MI-GARD® con marco de plástico ABS resistente a los rayos UV, aleta de sellado de caucho de silicona y cuatro nervaduras de sellado flexibles. Probado y certificado según el estándar ASSE 1072 y listado con IAPMO e IPC Especifique el tamaño de la conexión (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” o 6”).