Publique sus productos
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

Traducido por Google,
El imprimador de sello de trampa de latón activado por caída de presión serie MIFAB® MR-500, con abertura de entrada de 1/2" NPT macho y abertura de salida de 1/2" N.PT hembra. Completo con cuatro orificios de visualización y pantalla de filtro extraíble. No requiere ajustes ni precarga de aire. La serie de cebadores de sello de trampa activados por presión de MIFAB (MR-500, M1-500 y M2-500) se puede conectar a cualquier línea de agua fría y se activará automáticamente cuando se abra una válvula o grifo que esté en la línea.
Especificaciones
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Especificaciones técnicas
  • Referenciamr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • Familia de productoTrap Seal Primers
  • Grupo de productosPressure Drop
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje