MIFAB® Serie P6030 Drenaje de zanja preinclinado de acero inoxidable tipo 304 de 3" de ancho, calibre 16 fabricado (1/8" por pie) con rejillas ranuradas de acero inoxidable de carga liviana Clase "A" que cumplen con ADA. Área libre de 5,25 pulgadas cuadradas por sección de 1′. Los cuerpos de fondo cuadrado tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas inferiores y finales están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 1 ½” o 2” (especifique el tamaño de la salida) y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanja. También disponible con rejillas de acero inoxidable con clasificación de carga B, C, D y E y brida de anclaje opcional (sufijo –FL).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |