MIFAB® Serie P6060, 6″ de ancho, 4″ de ancho interno, drenaje de zanja preinclinada de acero inoxidable Tipo 304 fabricado calibre 16 (1% / 1/8″ por pie). Los canales están disponibles en longitudes de uno y dos metros, tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas inferior y final están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 3″ o 4″.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |