Publique sus productos
P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

Traducido por Google,

MIFAB® Serie P6120, 14″ de ancho, 12″ de ancho interno, drenaje de zanja preinclinada de acero inoxidable Tipo 304 fabricado calibre 16 (1% / 1/8″ por pie). Los canales están disponibles en longitudes de uno y dos metros, tienen extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas inferior y final están disponibles en conexiones de salida sin cubo de 6″, 8″ o 12″.

Especificaciones técnicas
  • Referenciap6120-14-wide-12-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Familia de productoFabricated Stainless Steel Drains
  • Grupo de productosTrench Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje