MIFAB® Serie P6460-THTD Threshold Trench Drain, 6″ de ancho, canales de acero inoxidable tipo 304 fabricados de calibre 11 y rejillas Wedgewire antideslizantes de acero inoxidable Clase de carga “B” con bloqueos a prueba de vandalismo y acabado granallado. Canales disponibles en longitudes de 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ o 108″. Las salidas centrales son estándar en conexiones sin cubo de 4” y se fabrican como parte del sistema de drenaje de zanjas. La salida de cubo de 6″ no está disponible como opción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |