Publique sus productos
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

Traducido por Google,

MIFAB® P7080, 8 5/8″ de diámetro, calibre 12, acero inoxidable tipo 316, limpieza de piso sanitario industrial redondo con cubierta resistente a cargas (placa de 1/2″ de espesor), tapón secundario de PVC y acabado granallado. Cleanout cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. para la resistencia a la corrosión. Fabricado con conexiones de salida sin cubo de 3″, 4″ o 6″.



Especificaciones técnicas
  • Referenciap7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de productosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros