Publique sus productos
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

Traducido por Google,

Mifab® Serie R1100-PR Drenaje de techo de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de sujeción de membrana impermeabilizante de hierro fundido y rejilla de tractor de hierro dúctil ajustable cuadrada estándar de 1" (25) de espesor y 8" (203) con 3/8" (9) ranuras de drenaje de ancho máximo y un área libre de 26 pulgadas cuadradas.

Especificaciones
  • Small Promenade Deck Drain

Especificaciones técnicas
  • Referenciar1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage