Publique sus productos
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR

Traducido por Google,


MIFAB® Serie R1200-JD-STR Sumidero grande de hierro fundido lacado de 15” de diámetro con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido grande con patrón de cuatro pernos, tope de grava integral y filtro de domo de hierro fundido autoblocante estándar con área de 103 pulgadas cuadradas. W/A8-BP-STR Bandeja colectora lacada calibre 18 de 30” x 30” y herrajes HS-8.

Especificaciones
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Especificaciones técnicas
  • Referenciar1200-jd-str
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains