Publique sus productos
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

Traducido por Google,

Mifab® Serie R1220-PR Drenaje de techo de sumidero mediano de hierro fundido lacado con brida de anclaje de 12" de diámetro, collar cuadrado ajustable y rejilla de tractor de hierro dúctil con bisagras cuadradas estándar de 12" (305) con ranuras de drenaje de 3/8" (9) de ancho máximo y un área libre de 51 pulgadas cuadradas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR1220-PR
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage