Publique sus productos
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

Traducido por Google,
Sistema combinado de drenaje de techo y desbordamiento secundario serie MIFAB® R150, que consta de un cuerpo de drenaje de hierro fundido lacado de una pieza con receptor de sumidero integral, anillos de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido con topes de grava integrales, uno de hierro fundido integral de 2 1/2” (64) de altura tubo vertical de desbordamiento y dos filtros de cúpula de metal autoblocantes con un área libre de 43 pulgadas cuadradas cada uno.
Especificaciones
  • SKUs: R152, R153, R154
Especificaciones técnicas
  • Referenciar150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Descripción Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING