Publique sus productos
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

Traducido por Google,

Boquilla de descarga de acero inoxidable tipo 304 fabricada en serie MIFAB® R1960 con cubierta de rejilla perforada con bisagras en modelos estándar y al ras (sufijo -F). Están hechos para recibir tubería de PVC, ABS o hierro fundido dentro de la dimensión “A”. Los modelos R1960 “cubren el tubo que sobresale de la pared. Los modelos R1960-F se encamisan sobre la tubería y quedan al ras de la pared.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR1960
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCDownspouts
  • Código UNSPSC30151701
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 11
  • Título OmniClass Roof Downspouts
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING