Publique sus productos
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

Traducido por Google,
Desagüe de ducha Serie SD7000 de MIFAB® con cuerpo de ABS o hierro fundido lacado, abrazadera de membrana, filtro ajustable con rejilla de acero inoxidable.
Especificaciones
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
Especificaciones técnicas
  • Referenciasd7000-light-duty-shower-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit