Publique sus productos
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

Traducido por Google,
Mifab® Serie R1100 Drenaje de techo de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana impermeabilizante de hierro fundido con tope de grava integral y filtro de domo de polietileno autoblocante estándar con un área libre de 43 pulgadas cuadradas.
Especificaciones
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmall-sump-roof-drain
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos