Publique sus productos
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

Traducido por Google,
MIFAB® Serie T1350-FL Desagüe de trinchera modular sin pendiente de 12” de ancho, 7 3/4” de profundidad, 12” de largo con secciones de cuerpo de hierro fundido lacado. Cada cuerpo tiene una brida de anclaje de 2" de ancho fundida en cada lado empotrada 2" hacia abajo desde la parte superior. Los cuerpos tienen un fondo redondeado y extremos con bridas para conectarse entre sí con una junta de goma de neopreno en el medio. Las salidas finales están disponibles en 2”, 3”, 4” o 6” sin conexiones de salida central (especifique el tamaño de la conexión de salida) y las salidas inferiores están disponibles en 2”, 3”, 4” o 6” sin conexiones de salida central (especifique el tamaño de la conexión). tamaño de la conexión). Las rejillas de hierro dúctil H-20 Clase E de 12” de largo se proporcionan como estándar (sufijo –4). También hay tapas de extremo y sumideros disponibles.
Especificaciones
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Especificaciones técnicas
  • Referenciat1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains