Publique sus productos
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

Traducido por Google,
Sistema de drenaje de trinchera sin pendiente MIFAB® Serie T300 de 6” de ancho, 2 7/8” de profundidad, 39.40” de largo. El cuerpo está fabricado en polipropileno. Cada cuerpo tiene lengüetas en ambos lados del cuerpo para amarrar y nivelar las barras de refuerzo. Los cuerpos tienen extremos entrelazados y un fondo redondeado. Las salidas de extremo e inferior están disponibles en conexiones de 2” sin cubo. Se proporcionan rejillas de polipropileno de 20" de largo como estándar (sufijo -HPP) junto con herrajes de bloqueo de rejilla para que cada rejilla se asegure al cuerpo. Las rejillas Clase A, B y C también están disponibles con cumplimiento H-20 y/o ADA (ver páginas 33-35). Los sumideros también están disponibles.
Especificaciones
  • SKUs: T300
Especificaciones técnicas
  • Referenciat300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosTrench Drains » All
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniClass Waste Water Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage